TruONE®简化您的操作

GettyImages-556416279_super550-
专业的自动转换开关,高性能

利用 TruONE,OEM 可以简化备货、安装与维护,并确保其可靠性,还可利用 ABB 的可用性及支持。它将开关与控制器集成在一个单元内的专业自动转换开关。它可以根据用户需要定制带箱壳或不带箱壳,为您的客户提供额外云服务,促进业务增长。

安装便捷

为什么要浪费时间用多个部件和多达 20 条连接线拼凑一台自动转换开关?更不要说花在测试上的时间了。TruONE® 自动转换开关,包括带有可拆卸人机界面的控制器。它仅需连接主回路接线和使用标准外壳。 


检查你的TruONE和人机界面安装选项: 视频链接

为你的项目提速
现在,得益于TruONE的自动调试能力,可更快的为你的项目提速。可以从你的PC上传预先编辑的配置文件到TruONE,尽量减少人为失误和编程时间。

持续运行

TruONE 具有预测性维护、自诊断和可由客户更换的关键模块,以简化维护、大幅缩减停机时间和维护成本。


全球可用性

TruONE设计符合IEC/UL/GB标准,全球支持随时随地提供服务。


优化物流

TruONE具有从200到480 VAC(+/-20%允差)的宽电压范围,减少了贮备多种物料的需求,降低了库存并节省仓库空间。


节约空间

TruONE提供可在工厂和现场安装的即插即用附件。因此,您不需要在配电柜中留出额外的空间。 即使是对专门的客户需求,您也可以使用标准的柜体。


查看所有附件,让TruONE安装轻而易举: 视频链接

Picture1

产品及文档一览

Select region / language