PMU多功能仪表

智能电力监控系统和智能配电管理单元


一套完整的智能电力监控软硬件体系,包括客户端智能管理软件操作平台,实现通讯、集成和数据处理管理功能的人机界面及其他通信设备,设备层用于数据采集的多功能仪表和监测/分布式控制设备及附件。这些共同组网实现对中、低压供电设备的遥信、遥测、遥脉和遥控等各种监控管理。

PMU产品均采用标准的通讯接口和开放的通讯协议,可与任何计算机管理系统通讯连接,如BAS系统、DCS系统、配网自动化系统、电力调度系统等。



主要优势

  • 实现用电设备的实时监控和快速故障定位;
  • 帮助业主实现无纸化办公和用电数据透明管理;
  • 解决了传统的企业用电能耗高效率低的问题,可有效提高供电可靠性和用电效率;
  • 通过对电源的合理安排和科学利用,实现企业节能减排的目的。

主要特性

  • HMI人机界面
    实现通讯集成与处理、现场监控以及管理功能的站级设备




HMI_390

 

  • 电力监测与控制装置
    (PMC916、PMC916 plus、ACB-MC)
    全电量测量、LCD显示、大容量I/O点,适用于35kV及以下电力系统的智能化电力 参数测控装置



    PMC_390

     

    • 智能电量仪表(EM, EM400、EM100、EM20)
      EM系列:多种电量测量、LCD显示、具备I/O点的智能电量仪表
      EM400系列:多种电量测量、LCD显示、具备模拟量输出的智能电量仪表
      EM100系列:单相回路及单项电参量测量的智能电量仪表
      EM20系列:单相电流及电压测量的智能电量仪表
      EM400_EMPlus_390_250_a
      • RTU监测与分布式控制装置
        实现遥信、遥测、遥控、遥脉功能的智能模块

        RTU_390
        • 电流互感器(LNS、LNP3)
          LNS系列:双绕组,适用于系统监控的电流采集
          LNP3系列:单二次绕组,适用于电流测量
          LNS_390
          • 电源模块(PSM005)
            导轨式开关电源,额定输出电压为 24 V DC

            PSM005_390

            资料下载

            • 联系我们

              在线查询,我们将主动联系您

              联系我们
            Select region / language