ABB ABILITY® BuildingPro

让您的建筑更智能

topBanner_buildingpro


一个采用边缘技术的网络安全集成平台,用于连接和管理建筑系统。



ABB ABILITY® BuildingPro 作为中央枢纽,用于集成和汇集来自建筑内多样化运营和技术系统的数据。通过在一个统一的智能框架内协调所有组件—系统、传感器、控制器— BuildingPro 使建筑能够作为协调一致的高性能环境运行。这种整体方法既提高了能源和运营效率,又增强了居住者的舒适度、生产力和福祉。



全面可视 全面掌控

BuildingPro 通过集成先进计量技术实现能效精准监控,同时为电气、暖通空调等关键系统提供出色的可视化管控与支持,持续保障运行性能。 

我们的可扩展解决方案集前沿技术、优质架构、云就绪与网络安全于一体,可轻松对接第三方系统,助力团队优化运营,从容实现建筑未来化。


核心优势 创造价值

智能开放

支持BACnet®、Modbus、KNX、LonWorks 等开放协议,在设备层和服务层均保持开放架构,实现与第三方系统的无缝集成。通过 openBOS API 可轻松构建互操作性云应用生态系统。

边缘计算架构

通过在边缘侧实现实时数据分析与决策,结合云端分析能力和弹性扩展,有效提升效率并降低成本。

网络安全

完全符合边缘设备和云连接的最新网络安全标准。数据安全、本地托管,并完全由业主控制。可选提供远程访问、设备集群管理和安全数据共享等服务。 

智能工程带来的简洁性

模板化逻辑和拖放式配置减少了工程时间,简化了复杂系统。标准化调试确保在全球项目中实现一致、高效的部署。

可持续与性能优化 

实时能源监测与报表优化工具可有效降低能耗及碳排放。 

不言自明的价值

更快的安装速度和更低的总拥有成本(TCO)。

了解更多


Select region / language