这款用户级边缘计算软件直接从 BuildingPro Edge 采集数据,提供强大的 Web 界面,支持本地或云端访问。专为直观的楼宇监控设计,实现关键系统与空间的实时管控。 平台基于动态平面图、空间布局和资产视图,提供丰富的图形化界面简化管理。用户可通过统一仪表板完成楼层监控、空间管理、资产追踪、排程配置、趋势可视化、告警处理及计量体系定义。 该软件依托 Web 访问和动态图形展示,为设施团队提供高效的本地化楼宇运营工具。
为低复杂度商业建筑的脱碳提供适配的功能与价值。
把握中低复杂度建筑脱碳的市场机遇。
通过建筑、楼层和房间级别的分层方法,实现高效、智能的排程管理。
通过 BuildingPro Edge 和远程建筑操作附加组件实现远程配置。
预捆绑解决方案简化并支持集成包的重复使用,以降低专业知识门槛、加速并确保集成过程,以及相关的报警、趋势和平面图动画配置。
通过 ETS 附加组件 KNX 空间调试(KSC),您可轻松实现 KNX 设备调试。该功能支持在平面图上拖放操作,提供直观的图形化调试体验。
借助 BuildingPro Edge 的现场级连接能力,轻松集成暖通空调、照明及遮阳系统,全面支持 KNX/IP、BACnet/IP、Modbus/IP 和 MQTT协议。
BuildingPro Vision 助您轻松创建资产与空间的精细图形视图。支持模板化图形设计,并与资产/空间模板智能关联,确保项目视图配置既快速又统一。系统还能根据用户角色和显示场景自适应调整,实现精准的信息分层呈现。
终端用户可以轻松创建个性化仪表板,集成 10 种类型的小部件,包括仪表盘、趋势迷你图、趋势图表、排程表、数据表格、带表情符号的状态指示器,并支持嵌入第三方网站。得益于对底层技术的全面抽象,配置过程大幅简化,让非专业人员也能轻松管理!
直观展示空间内多个房间、区域及物理资产之间的关联关系。资产和区域通过多组可自定义动画在平面图上呈现,支持跨视角自由排列,提供直观灵活的信息分层方法,轻松应对多样化需求。
通过智能排程管理,加速建筑脱碳进程。支持单点配置和模板批量操作,提供天/周维度管理及异常处理,并采用建筑-楼层-房间三级分层架构,实现管理效能最大化。
通过位置(空间)或资产实现智能导航。软件内置面向不同角色的专属工作流:方案工程师/系统集成商、安装人员、设施管理员。基于角色权限提供定制功能,全面提升运营效率。
趋势配置支持单独设置或通过模板完成。历史数据可通过直观的图表功能进行可视化分析对比,并导出 CSV 格式报告,帮助运维人员快速定位和解决楼宇设备问题。
配置和管理报警功能,实时监控事件或数值是否超出设定范围。报警配置支持单独设置或使用模板;报警管理提供可配置的确认机制,确保操作便捷。
云端和本地访问配置可通过 Edge Editor 在云端或本地完成。Control Hub 应用程序支持本地开箱即用,通过 Control Hub Connect 附加组件可实现云端访问,便于远程管理。
在平面图上实现资产和空间的图形化集成。可自定义位置、大小和内容,并通过拖放操作创建预置工程模板。