完善的ABB i-bus KNX系统可满足明天的需求
用智能电力构建智慧社区
ABB 致力于将创新、集成的解决方案汇聚一处,将建筑转变为智能、高效的空间,塑造未来。我们的目标是通过前瞻性技术提升舒适度、安全性和生产力,确保每个人无论身处何地 —— 无论是在住宅、酒店,还是全球各地的工作场所 —— 都能有宾至如归的感觉。
开启智慧未来
在一个系统内实现高效的供热、通风和空调 ABB ClimaECO 是基于 ABB i-bus KNX 的整体 HVAC 自动化解决方案,它是基于家居和楼宇控制 KNX 标准的整体解决方案中的真正 ECO 系统。
The ABB-tacteo KNX 传感器是一个可单独配置的控制元件,用于豪华酒店、公共建筑和高级住宅建筑的智能化管理。点击此处,转到在线配置器。
ABB EQmatic能耗分析网关是一个紧凑型解决方案,支持KNX、M-Bus或Modbus RTU协议,对水、电、气、热表计的能耗数据进行监控、记录、可视化和分析。