必斐享无线酒店客控系统

无线客控,智享未来


ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB


ABB必斐享无线酒店客控系统是一套专为酒店设计的智能化解决方案,通过先进的无线技术提升酒店的运营效率和客户体验。

该系统采用蓝牙Mesh通讯技术,无需布线,具有高性价比、快速部署和灵活配置等优势,适用于各种新建和改造酒店项目。通过智能联动和场景自动化,ABB必斐享无线酒店客控系统能够自动调节房间内灯光、窗帘、温度等,显著提升客户的入住体验,助力酒店增值。该系统支持主流PMS系统和连锁酒店客控平台对接,满足酒店运营需求。


ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB
ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB



• 模块化设计以及多元安装


创新模块化设计,精准贴合每处细节

采用模块化设计,安装时自动校准,确保面板平整度近乎零误差,贴合墙面,呈现美观效果。

必斐享无线酒店客控系统,ABB

多元化安装模式,灵活适配多种场景

支持单体独立安装或多面板组合安装,横竖方向自由切换,轻松融入各类空间设计,满足个性化布局需求。

必斐享无线酒店客控系统,ABB



• 全场景灵活适配,布线方案随心选择



提供分布式继电器与集中式总控两种布线方案,适配新建及改造项目,满足不同场景的智能化需求。

开关带继电器应用

  • 使用设备:智能开关带继电器
  • 适用于新建项目
  • 适用于改造项目(传统强电酒店改造),无需重新布线,可直接替换传统开关设备
ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB

场景开关 + 智能控制器应用

  • 使用设备:场景开关 + 智能控制器
  • 适用于新建项目,布线简单,且布线均配置在配电箱内
  • 适用于传统 RS485 RCU 方案的酒店改造

ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB



• 极简施工与维护


极简施工与维护,省时省力更高效
施工、维护仅需一部手机,通过专属 APP 即可轻松完成配置与安装。
支持预配置功能,安装即用,大幅降低维护成本与时间。
设备维护便捷,具备一键替换功能,快速解决设备故障,大幅节省维护时间与成本。

ABB必斐享无线酒店客控系统, ABB


支持项目管理,房源管理,工单管理等 
支持批量施工流程
支持设备组网以及场景设置
支持故障设备一键替换等




• 产品概览

必斐享无线酒店客控系统,ABB

• 资料下载




相关产品

Select region / language