ABB Cylon® FLXeon系列

ABB IP 控制器系列的价值

Cylon-FLXeon-Series-header

FLXeon控制器系列使用BACnet/IP标准,为楼宇自动化系统提供前所未有的连接能力和开放集成能力。’它是可扩展且模块化的,允许您控制各种HVAC功能。

您可以选择多种连接选件,如 WiFi、有线IP BACnet MS/TP到BACnet/IP或Modbus RTU到 Modbus TCP,获得更灵活的扩展能力。我们的专利UniPut™技术通过连接的FLX模块,可以将点容量从16点扩展到96点。

Cylon-FLXeon-Series


特点和优势

  • 容纳预先设计的可用策略,或使用CXproᴴᴰ编程软件定制应用。
  • 同时支持多种协议
  • 灵活配置点容量
  • 可通过FLX I/O扩展模块进行扩展


系列介绍





比较我们的模块

FBXi系列针对广泛的能源管理应用设计,能够智能控制各种HVAC设备,如总动力厂、锅炉、冷却器、冷却塔、泵系统、空气处理单元(定风量、可变风量和多区域)和屋顶机,以及电气系统,如照明控制、变频器和计量。

 FBXi-X256FBXi-8R8-X96FBXi-X48
支持的FLX模块数量16个模块5个模块3个模块
支持的FLX硬件点数25个点96个点48个点
策略模块的最大数量500035002500
BACnet点的最大数量500025001200
趋势日志模块的最大数量255255255
每个趋势日志的条目数量102410241024
BACnet计划的数量161616
Modbus总点数(RTU或TCP/IP)640450320

 



相关产品



产品和下载

产品
下载
Loading documents
Select region / language