经济高效的解决方案
CBX系统 易于预配置,安装和扩展简单,模块诊断快速,这意味着在安装和维护上花费的时间更少,提供了一个经济高效的能源管理解决方案。
扩展的灵活性
CBX和CBXi具有相同的形状系数。I/O点位于同一位置,并且CBX和CBXi控制器使用通用的FLX模块,这使得CBX系统成为强大、灵活的控制器。 扩展I/O或面向未来的现场部署既快捷又方便,同时减少了库存需求。
开放平台
ABB Cylon BACnet控制器已通过BTL认证,在开放平台上具有无与伦比的性能和灵活性。 CBXi系列 可用作集成平台,本机支持BACnet MS/TP到BACnet/IP或Modbus® RTU到Modbus TCP的路由,而无需网关或其他硬件。
双平台
ABB Cylon CB Line系列BACnet现场控制器采用CBX系统、CBT和CBV系列。 功能强大、可自由编程的控制器设计为双平台产品的一部分,可作为现场级BACnet/IP和BACnet MS/TP控制器,用于ASPECT®和INTEGRA™ 楼宇管理解决方案。
易于设计和交付
CXproHD 中的数据可以轻松导入 ASPECT或 INTEGRA,从而使您的项目易于设计和交付。 所有点值都会自动填充,并可立即在 ASPECT-Studio™ 或 INTEGRA Niagara Workbench中使用
快速简便的安装
FLX I/O总线/电源连接通过单插头连接器实现,简化了安装过程,并消除了CBX系统中继组件之间错误连接的可能性。
通过FLX拨码开关寻址设施预配置FLX扩展模块;减少现场安装时间,简化安装和系统检查,并降低硬件升级或扩展所需的技能水平。
高效调试
Uniput的手动强制控制功能可实现轻松配置、快速调试和安装后测试,而无需连接到 CXproHD 工程工具。
可以通过 CXpro HD 或在可用的情况下,在本地使用HOA设施进行Uniput的强制控制。带‘-H’ 型的FLX UniPuts™可使用手动/关闭/自动/本地强制控制功能
场外模拟
CXpro HD 中的全策略模拟功能允许在场外测试策略,模拟完整的端到端策略,而无需连接到物理控制器。 模拟测试有助于识别任何问题或策略问题,从而实现更全面的工程设计和更高效的现场调试。
缩短诊断时间
CBX系统的诊断不需要使用软件,便于即时目视识别接线故障;所有I/O点的状态指示灯可即时为每个连接的系统点提供可视化诊断和错误状态,从而减少解决问题的时间和相关成本。
灵活的点配置
CB系列提供ABB Cylon的专利UniPut™ 技术,它是一种适用于灵活点配置的革命性解决方案,允许将控制器上的点配置为输入或输出,模拟或数字,提高了相对于编程更改的灵活性以及控制器上的点容量,利用的柜体空间也更少。
尽可能少的工程量
CXproHD 是一套软件应用程序,允许以尽可能少的工程工作量对ABB Cylon’s 的CB系列 BACnet控制器的所有方面进行设计、工程、编程、配置、测试、调试和维护。CXproHD 让您能够控制节能系统的交付。
可扩展解决方案
ABB Cylon系统集成商还可通过安全的在线支持门户网站获得独家技术培训、技术支持、技术网络研讨会、产品发布网络研讨会以及技术和营销文档。
在线查询,我们将主动联系您