安装

1183x353_Header_Vergleich

安装与调试很容易。ABB-free@home® 使家居自动化变得很简单。它为电工们节省了宝贵的时间,并为他们提供了竞争优势。

无线或有线


我们的客户可以选择 ABB-free@home® 设备之间的有线或无线通信。

有线:电缆可通过电源线导管馈入,并且在安装时非常灵活-允许使用线性、树形和星形布线配置的所有组合。建议使用KNX认证总线电缆(J-Y(ST)Y 2x2x0.8)。

无线:ABB-free@home® 的无线设备提供与有线设备相同级别的功能,无需连接总线电缆-因为通过无线电频率进行通信-只需要主电源。

所有组件的调试都通过相同的接口进行-通过普通的网络浏览器或ABB-free@home®应用程序。可能性保持不变。有线和无线设备可以很容易地成为时间程序的一部分,并通过语音指令或通过myABB-Living Space远程操作。通过ABB-free@home®,可在一个系统中安装多达64台有线和64台无线设备(不包括电源),使用户能够将最多128台设备设在一个装置内。ABB-free@home®内的每台设备都有一个唯一地址,通过系统接入点-系统核心可检测到。一台设备可以有多个频道,但仍被视为一台设备,例如:四联开关执行器。

connected_785x268

安装类型


ABB-free@home®提供不同的安装方案,可根据需要混搭。安装人员可以选择集中安装传感器和执行器,这样一来,所有执行器都集中安装在配电板上,而传感器根据用户的要求分布在整个房屋内。或者,如果配电板的空间有限,也可选择分散式安装。在这类装置中,执行器置入传感器内。这些设备被称为传感器-执行器单元。
free@home® installation diagram

系统接入点

系统接入点是ABB-free@home®系统的心脏。它允许通过WLAN接入计算机、平板电脑或智能手机。这允许系统功能定义及远程控制-即使是在安装以后。建议将系统接入点与一个网络路由器(通过LAN或WLAN)组合,以确保系统尽可能舒适的操作。通过myABBLivingSpace帐户和网络连接,用户可通过应用程序在世界上任何地方轻松访问系统接入点内的功能。为了方便,系统接入点开放其WLAN。这样一来,电工就可不依赖结构条件,也不需要额外的软件。一旦电工完成程序设计,就可随时保存和恢复状态。

System Access Point_presentation

配置变得很简单

直观的应用程序用户指南允许通过平板电脑或计算机快速配置ABB-free @home®。首先,创建带楼层和房间的平面图。然后,激活房间内的所有可用设备,并将其分配到相应的楼层和房间。完成执行器和传感器布置以后,可根据需要组合这些设备、新建场景以及设置时间表和动作逻辑。

configuration_785x268

 

了解更多内容

网上商城

Select region / language