带动物入侵探测用选择透镜根据运动和亮度自动开关ABB-free@home®执行器。
- 探测范围:正面6 m,侧面3 m- 探测角度:180°- 亮度限值:1–500 lux- 设备保护等级:IP 20- 安装深度:9 mm- 嵌件尺寸(长×宽×深):71 mm ×71 mm×30 mm
产品范围:德悦(future® linear)型号:MD-F-1.0.1-8x
根据运动和亮度自动开关ABB-free@home®执行器。集成开关执行器。不需要事先编程(预先配置)也能执行开关功能。
- 输出:1个常开触点,无源- 适用于:电阻式- 额定电流:10 A- 额定功率:2300 W- 适用于:电容式- 额定电流:10 AX- 设备保护等级:IP 20- 安装深度:32 mm- 尺寸(高×宽×深):71 mm × 71 mm × 45 mm
产品范围:德悦(future® linear)产品型号:MSA-F-1.1.1-xx
带动物入侵探测用选择透镜根据运动和亮度自动开关ABB-free@home®执行器。与ABB-free@home®Millenium盖板一起使用,用于运动探测器。
- 探测范围:正面6 m,侧面3 m- 探测角度:180°- 亮度限值:1-500 lux- 设备保护等级:IP 20- 安装深度:14.1 mm- 嵌件尺寸(高×宽×深)44 mm×44 mm×29.6 mm
产品范围:欧悦(Millenium)产品型号:MD-F-1.0.PB.1可选盖板颜色:不锈钢丝绸黑古典金磨砂金
带动物入侵探测用选择透镜包括230 V设备开关用集成执行器。与ABB-free@home®Millenium盖板一起使用,用于运动探测器。
- 输出:1个常开触点,无源- 适用于:电阻式- 额定电流:10 A- 额定功率:2300 W- 适用于:电容式- 额定电流:10 AX- 探测范围:正面6 m,侧面3 m- 探测角度:180°- 亮度限值:1-1500 Lux- 设备保护等级:IP 20- 安装深度:31.5 mm- 嵌件尺寸(高×宽×深)44 mm×44 mm×47 mm
产品范围:欧悦(Millenium)产品型号:MSA-F-1.1.PB.1可选盖板颜色:不锈钢丝绸黑古典金磨砂金