系统接入单元

系统接入单元

用于ABB-free@home®系统调试及远程控制。允许执行Astro及时间程序。调试或远程控制通过网络界面或APP执行。无需额外调试软件。可在WLAN临机模式下调试。通过WLAN客户模式或CAT电缆连接到家庭网。

技术数据

- 显示元件:状态显示LED
- 额定电压:230 V~
- 额定频率:50 Hz/60 Hz
- 设备保护等级:IP 20
- 尺寸(高x宽 x深):110 mm×170 mm×31 mm

390x195_SAP
接入系统接入单元

使用APP,可在系统接入点进行所有设置。只需要带iOS或安卓操作系统的一个平板电脑或一台笔记本电脑和一个WLAN连接就可实现上述目标

Select region / language