气象站

气象站

利用ABB-free@home®,可将室内与室外区域连成一个网络。气象站记录室外亮度、温度、雨量和风速。气象站的传感器可连接到遮阳帘。结果:在阴暗或暴风雨天气,遮阳帘自动适应这种情况。当然,所有测量值都在状态菜单上显示。

技术细节

- 三台亮度传感器,即使当太阳在不同位置,也能实现最高精度
- 加热雨量传感器,防止露水,确保雨后快速干燥
- 亮度探测范围:1-100000 Lux
- 温度探测范围:-30°C - +60°C
- 风力探测范围:2-30m/s
- 保护等级:IP44
- 尺寸(长×宽×高):227 mm×121 mm×108 mm

Select region / language