家一般的个性化体验

提升您的智能生活体验,感受 ABB RoomTouch 面板的魅力!
您可以通过用户友好的可定制界面,轻松控制百叶窗等设备。如通过向上滑动打开百叶窗,向下滑动关闭百叶窗。您还可以创建个性化的房间场景,通过滑动菜单或点击确认操作,实现场景控制。

想了解更多产品和服务信息?

RoomTouch, ABB
兼容性

兼容ABB i-bus® KNX;可以选择与外部温度传感器或传统开关连接。

RoomTouch, ABB
纤薄、时尚经典设计

采用黑白色外观和IPS玻璃显示屏。

touch
流畅易用

灵活的可视化功能(每页1-4个功能),友好的用户界面在触控滑动时仍然清晰易读,流畅丝滑。


产品系列探索

discovery
ABB RoomTouch 4''

适用于ABB i-bus® KNX的触摸面板

  • 12个控制元件
  • 支持KNX Data Secure,保护数据安全。
  • 最多可显示18个状态信息(例如故障/警报消息)。
  • 随意触摸即可激活预定义的“进入”场景或功能。
  • 触觉反馈(振动)
  • 集成的接近和亮度传感器
  • 集成室温控制器
  • 适用于黑暗环境的防眩光模式,与设备的 日夜模式相辅相成。
  • 灵活的可视化(每页1-4个功能)
  • 集成二进制输入和外部温度传感器输入
  • 通过ETS5/6和DCA工具进行调试
  • 符合VDE、英国标准和瑞士标准,配备专用的嵌入式安装盒,全球可用。
RT5 web
ABB RoomTouch 5''

适用于ABB i-bus® KNX的横向或纵向触摸面板

  • 支持最多30个控制元件
  • 独立的故障和警报消息
  • 最多可显示20个状态信息(例如故障/警报消息)
  • 随意触摸即可激活预定义的“进入”场景或功能。
  • 声音和触觉反馈
  • 集成接近和亮度传感器
  • 集成室温控制器
  • 适用于黑暗环境的防眩光模式,与设备的 日夜模式相辅相成。
  • 灵活的可视化(每页1-5个功能)
  • 集成二进制输入和外部温度传感器输入
  • 通过ETS5/6和DCA工具进行调试
  • 符合VDE、英国标准和瑞士标准,配备专用的嵌入式安装盒,全球可用。
  • 金属框架和玻璃显示屏

了解更多




产品和文档

ABB RoomTouch 4''
ABB RoomTouch 5''
资料
Loading documents


Select region / language