优势

与传统电气设备相比,智能楼宇控制系统有明显的优势。建筑物内的所有不同功能子系统通过总线连接集成到一个通信系统,这实现了子系统的高能效交互,这对传统技术来说几乎是不可能的。

更舒适、更高效、更安全


morecomfort_buildings_292x196
智能楼宇控制系统能够根据项目合作伙伴及客户(无论是买家、租户还是运营商)的意愿实现完整的解决方案。ABB i-bus KNX的功能可以被快速简单地采用,以适应场地的个别需求和用途。该系统对所有用电设备实施量身定制的节能控制,同时为人员和财产提供较高的安全保障。

明智的投资


investment_building_292x196

使用ABB i-bus KNX意味着整个寿命周期的成本优势:从规划和实施到建设阶段、销售或租赁再到运营和管理。这确保建筑物始终不过时并且有盈利能力,从而确保较短的摊销期。


KNX - 标准

knx_logo_292x196

KNX是第一个符合国际标准(ISO/IEC 14543-3)、欧洲标准(CENELEC EN 50090、CEN EN 13321-1和13321-2)、中国标准(GB / Z 20965)和美国标准(ANSI / ASHRAE 135)的住宅与非住宅建筑自动化用全球标准化系统。

ETS-通用KNX软件

ets_software_292x196

电气专业人士可以通过拖放很方便地从数据库中选择产品、设置参数以及使传感器和执行器相互连接。KNX安装成功完成以后,ETS软件工具协助创建项目文档。ETS在当前版本的MicrosoftWindows®下运行。ABB为ABB i-bus®KNX系统参数化和调试提供全面的培训计划。

更多系统信息

网上商城

Select region / language