安装

ABB i-bus® KNX 使用额外的数据线将设备和系统(如采暖和照明系统)连接到一个联网系统。如果每个应用程序都分别设计——按照惯例——这种联网需要有大量资金和大量技术的支持。

KNX结构


由于可能的设备连接,所创建的KNX结构采用十分灵活的设计:允许线性、树形和星形接线配置。

KNX拓扑


KNX拓扑排列成行,可以通过耦合器互连,具体取决于网络大小。各线路中的设备(传感器和执行器)通过电源(30 V)提供动力,从而可以为整个KNX总线系统配置50,000多台总线设备。

通信媒介-KNX电缆

简而言之,KNX总线由一对连接KNX设备的双绞线(电缆类型:如YCYM 2 x 2 x 0.8或J-H(ST)H 2 x 2 x 0.8无卤电缆)组成。通过这条电缆传输数据报文,并且总线设备的电子元件得到电能。KNX系统也可在IP-网络上扩展。

 

更多系统信息

网上商城

Select region / language