LMAX-A

低压密集型(铝)导体母线槽


LMAX-A 系列母线槽,重量更轻,易于安装维护,适用于数据中心、大型商业广场、医院、机场以及轨道交通等众多行业中

 

主要优势

  • 优质导体:采用电气导体级(EC)铝合金材质导体,符合国家标准 GB/T 5585.2,铝含量不低于 99.50%。
  • 性价比高:LMAX-A  产品设计和认证标准与铜导体母线槽相同,两者电气和机械性能接近,而 LMAX-A 更具有价格优势


主要特性

  • 导体材质:电气导体级(EC)铝合金
  • 额定工作电压:690 V
  • 额定绝缘电压:1000 V
  • 额定工作电流:250 A ~ 5000 A
  • 额定短时耐受:最高可达 100 kA / 1 s
  • 防护等级:高达 IP66
  • 设计标准:GB/T 7251.6


链接与下载



网上商城



Select region / language