LMAX-C系列母线槽适用于数据中心、大型商业广场、医院、工业厂房、机场以及轨道交通等众多行业中。
主要优势
- 一站式服务:LMAX 系列母线槽系统,品类齐全,可满足户内、户外以及耐火等各种不同场景的应用需求,为用户提供一站式服务
- 高效散热:LMAX-C 母线槽采用典型的密集型结构,导体与外壳作为一个密集型结构整体散热,消除散热瓶颈,提升散热性能。分接单元可按需定制,灵活高效
- 认证:LMAX-C 母线槽获得了 CQC 和 KEMA KEUR 认证,产品设计经过严格验证,性能更可靠
主要特性
- 导体材质:阴极铜
- 额定绝缘电压:1000 V
- 额定工作电压:690 V
- 额定工作电流:400 A~ 6300 A
- 额定短时耐受:最高可达 120 kA / 1 s
- 防护等级:高达 IP66
- 设计标准:GB/T 7251.6