LMAX-T

滑轨式数据中心末端配电母线槽


LMAX-T适用于数据中心机柜配电,以安全、可靠、节省空间的方式提供先进的配电和监控方案。分接单元可根据现场需要进行配置,在母线槽全长可插接,能够满足机柜的灵活摆放要求。分接单元在输出回路数量和所需输出功率方面具有可扩展性,确保为关键负载持续供电。全系列母线槽外形尺寸统一,可灵活扩展,符合“可扩展型数据中心“的设计理念。

 

主要优势

  • 兼容设计:全系列母线槽外形尺寸统一,未来升容扩展更容易
  • 灵活省心:真正实现分接单元在母线槽全长可插接,无需事先规划插接口位置
  • 按需配置:支持分接单元热插拔操作,分接单元可以按需增减,运维更灵活


主要特性

  • 预装式连接器设计,实现了快速安装与可靠搭接的平衡
  • 每相独立压接结构,各相导体均匀受力
  • 高短时耐受能力,最大可至 30 kA



Lmax-T,ABB

链接与下载



网上商城



Select region / language