WavePro-C

低压密集型母线槽


WavePro-C 密集型母线槽是在 WavePro-V 基础上推出的具有更高性价比的产品,具备 WavePro-V 的所有技术优点:镜像式全对称结构设计,保护导体(PE)中置,分布式散热技术等。WavePro-C 密集型母线槽化繁为简,安装维护更便捷,特别适用于民用和商业建筑等应用场景。


主要优势

  • 更低温升:创新的分布式散热技术,消除内部散热瓶颈,温升大幅优于国家标准要求
  • 防火安全:属于防火型母线,具备防止火焰蔓延特性和建筑结构中防火特性,通过了相关测试
  • 运行安全:分布式散热,高导热率的外壳,母线槽温升低,运行更安全
  • 接地安全:中置式独立保护接地(PE),PE 与外壳形成可靠电气连接,确保接地连续和电击防护性能

主要特性

  • 额定电流 400 A - 5000 A,额定短时耐受电流 30 kA - 120 kA,防护等级 IP41 - IP66
  • 优化的分布式散热技术,内部导体最高温升值低于 70 k,优于国家标准的规定
  • 保护接地 PE 的短路耐受强度达到相线的 80% 水平
  • 通过了抗震试验(9 烈度,阻尼比:5%)


Loading documents
Select region / language