WavePro-NH 强化型浇注式耐火母线


WavePro-NH 耐火型母线,耐火浇注体以美国亨斯迈环氧树脂混合组分和无机矿物质为主构成,并与钢制外壳一体浇注而成。钢板外壳表面喷涂超薄型钢结构防火涂料。产品符合 GB/T 7251,GA/T 537 和 IEC 60331 等标准,适用于商业和公共建筑的应急回路配电。


wavepro-NH

主要优势

  • 优良的设备的安全性能(耐火和防水)
  • 免维护设计,降低运营成本
  • 高可靠性

主要特性

  • IP68 防护等级
  • 180 分钟耐火能力
  • 母线浇注体采用德国亨斯迈环氧树脂混合组分和特殊无机矿物质,并结合独特的耐火配方一体浇注而成



相关产品

Select region / language