WavePro-V

低压密集型母线槽


WavePro-V 密集型母线槽,镜像式全对称结构设计,接地排(PE)中置,铜导体两两分布在槽体两侧。外壳采用重量更轻、导热系数更高的铝镁硅合金型材。高效的分布式散热设计,跟传统的集中式散热相比,温度分布均匀,温升更低,是具有更高安全性和可靠性的母线槽产品。 


主要优势

  • 更低温升:创新的分布式散热技术,散热效率提升,导体温度分布均匀,母线槽内部最高温升值均低于 70K
  • 防火安全:WavePro-V 母线槽属于防火型母线,具有国标 GB7251.6 所规定的防止火焰蔓延特性和建筑结构中防火特性
  • 运行安全:分布式散热,高导热率的外壳,母线运行温升更低,运行更安全
  • 接地安全:中置式PE接地系统,与外壳融为一体,具有更高的短路强度和更可靠的接地连续性

主要特性

  • 额定电流 400 A - 5000 A,额定短时耐受电流最高可达 120 kA / 1s,防护等级 IP54/IP66
  • 分布式散热技术,温升低,可以延长母线槽的使用寿命
  • 接地排 PE 中置,其短路耐受强度,高达相线的 70%-80%,优于国家标准规定的 60% 水准
  • 对称式结构设计,可有效降低相间电抗,从而降低母线槽整体阻抗


WavePro-V, 低压密集型母线槽, ABB
Loading documents


相关产品



Select region / language