A-Reli 系列微机型直流屏,适用于不同电压等级的发电厂、变电站、电气化铁路、工矿企业以及高层建筑等领域,可作为高压开关,继电保护,自动装置的操作电源和控制电源。
系统采用模块化设计,由控制模块、整流模块、绝缘检测模块、电池巡检模块、开关量监测模块,降压模块等构成,具有技术先进,配置合理,测控智能化,操作简便等特点,可与上位机通讯,方便地实现“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥功能,是无人值守的理想直流电源设备。
主要优势
- 采用自冷高频模块系列,可扩展检测单元,用于监测单体电池内阻、温度等参数
- 硬件及软件系统采用 ABB 控制方案,确保整套系统更加安全、可靠运行
主要特性
- 主功率 MOS 管使用 1200 V 电压等级的碳化硅 MOS 管,优于市场普通 800 V 的 MOS 管方案,确保系统模块稳定运行
- 数显方式的表计优于传统机械式表计,更有利于现场识别
- 彩色大屏触摸式监控屏,图形化操作界面,便于现场操控