Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

无功功率模块 (PMOD)

All-in-One 的一体化无功功率补偿方案

PMOD是一个紧凑型一体化的无功功率模块,包括电容器、电容器、投切开关、熔断器和放电电阻器一体化安装,在较小的安装空间内提供模块化高性能无功补偿方案



客户受益:
  • 采用模块化设计,模块间采用公共母排连接,无需繁琐的一次接线,安装简便,便于客户组柜;
  • 具备标准的Qcap圆型电容器及XLP熔断器式隔离开关,便于运行维护;
  • 采用智能投切开关,实现过零投切,最大程度减少投切过程中的涌流。
主要特性:
  • 电容器、电抗器、投切开关、熔断器及放电电阻整合在一个标准化模块中,外形尺寸紧凑,采用公共母排连接,安装简单,便于组柜。
  • 采用Qcap圆形电容器,独有的低损耗设计降低电容器的温度并延长其使用寿命。
  • 具有独特的过压断开系统。在故障条件下,安全机构可确保快速可靠地断开所有三条电线,实现过压断路。
  • 一流的部件和具有高度结晶、高纯度的聚丙烯,减少损耗并延长电容器使用寿命,保证高可靠性和出色性能。
  • 采用智能投切开关,可实现过零投切,同时对电容器的电流、电压进行监控,实现理想的电容投切方案。