Formula ATM 塑壳断路器含四种框架:M0、M1、M2、M3, 框架电流最高可达 630 A。
主要优势
主要特性
塑壳断路器
塑壳断路器额定电流至250A。
塑壳断路器额定电流320A至3200A。
含四种框架:A0、A1、A2和A3,框架电流最高可达630 A。
覆盖 16 ~ 630 A 三箱应用范围,分断能力高达 50 kA。适用于商业、住宅、公用和工业的各种建筑领域。
含四种框架:P1、P2、P3、P4, 框架电流最高可达 800 A。为建筑行业量身打造的产品系列。
框架电流可达 6300 A,以提高能效为设计初衷。
全新高性价比产品系列,最高达 4000 A,65 kA。
适用范围自工业和海上应用,至传统和可再生能源发电系统,再到建筑、数据中心和购物中心。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴