全新 EFPS 精锐系列电气火灾监控系统,是 ABB 依据国家标准专为电气火灾监控开发的,集监测管理、故障报警、分析记录等于一体的电气火灾监控系统,符合国家标准《GB 14287-2014 电气火灾监控系统》。
“精”诚所至
- 尺寸更紧凑,功能更强大,适合多种场合使用
- 更简化的系统结构,更稳定的运行和监测
- 具备电缆及铜排安装方式,满足各种应用需求
- 更精准的剩余电流及温度实时值监测
- 触摸式人机交互,友好的用户界面
“锐”不可挡
- 可现场打印事件记录及报警记录,方便故障排查
- 支持U盘导入/导出信息,方便调试及系统分析
- 支持高达2000A回路电流监测,应用范围更广
- 集温度、剩余电流及主回路全电量测量于一体,满足全方位监控需求
- 单台CME壁挂式监控设备支持多达512个监测点,并可扩展至1024个监测点