Ekip UP Monitor

Ekip UP Monitor是一款多功能能耗监测万用表,带嵌入式网络分析仪、数据记录器、和用于云通信的先进联网设备和网关。

Ekip UP的开放或封闭式Rogowski线圈确保主要能源参数监测,是否配置外部电压传感器视所需规格而定。测量精度:

    • 电流 1 级
    • 电压 0.5 级
    • 功率 2 级

Ekip UP Monitor 符合IEC61000-4-30标准,通过综合电能质量网络分析仪监测电网的:

    • 平均电压值
    • 短时电压中断和突然升高
    • 缓慢电压暂降和暂升
    • 电压不平衡
    • 谐波分析

基于事件的故障分析数据记录器,带两个独立的存储缓冲器,对故障事件做快速诊断。

通过插入式安装模块,可与监控系统共享Ekip UP 3000数据,保证每种应用的模块化。图形友好的调试工具Ekip Connect 3.0让配置变得更容易。系统集成和电力自动化可以在同一单元中实现连接,最多可在现场总线协议中选择4个协议,可能存在冗余:

    • Modbus TCP、Modbus RTU、Profinet、Profibus、DeviceNet、IEC 61850、Ethernet/IP、openADR、Ekip Link

内置式网管可将项目集成到基于云平台-ABB Ability EDCS 系统中。Ekip UP实现了各个开关设备的智能化,允许在任何地方通过便携式电脑或平板电脑实施远程监控。

EkipUP_Monitor_390x390

了解更多

Select region / language