低压产品及系统 / ABB低压断路器 / Emax 2 空气断路器 / 连接

连接

集成简便,远程操控

Emax 2系列断路器可以直接集成到所有类型的开关柜、自动化和电能管理系统中,助其提高生产效率、降低能耗。也可以完全集成到楼宇及工业厂房的智能电网中。

该系列所有断路器都可配置与Modbus、Profibus、Devicenet协议以及现代化Modbus TCP、Profinet、Ethernet IP协议兼容的通信单元—通信单元可随时直接安装到端子盒。

通过集成的通信模块(符合IEC61850),断路器可以连接到自动化系统和智能电网。

通过通信模块,电流、电压、功率和电能都可精确测量,也可以将脱扣器用作万用表,来显示各种测量数值。

断路器所有的功能都可以借助Ekip Link开关柜监视系统和Ekip控制面板通过互联网访问,安全可靠。

优化电源和辅助回路连接,简化与开关柜的接线。
电源端子支持水平或垂直连接,适用于常用的母排。辅助回路则采用插入式连接,确保快速、安全接线。
 

emax2_control_02
Select region / language