Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

产品性能

一种产品,满足多种需求

根据市场需求度身定制的Emax 2系列空气断路器性能卓越,可以满足现有电气系统需求。该系列断路器共包括4种型号可选,具有优化的母排长度和横截面积,便于用户装配外形紧凑、性能卓越的开关柜。

4种型号

Emax 2系列断路器分为4种型号,分别是E1.2、E2.2、E4.2和E6.2,额定不间断电流最高可达6300A。此外,所有型号的断路器都对母排长度和横截面积进行了优化,从而使外形紧凑且支持高额定电流的开关柜成为可能。

所有型号的产品,其保护脱扣器、辅助回路连接和主要附件均相同,大大简化了设计与安装。此外,E2.2至E6.2的高度与深度也相同。

所有型号的额定短路分断能力更高(42kA至200kA),可以满足目前电气系统的苛刻要求,使开关柜更加标准统一。

Emax 2具有很高的短时耐受电流,再加上各种高效的保护功能,因此在各应用场合都可提供完全选择性保护。

Emax 2断路器设计精准,原材料严格甄选,外形尺寸小巧紧凑,因此可以大大节省开关柜的安装空间和成本,同时不牺牲产品性能。

产品特性

E1.2框架电流 1600 A,额定短路分断能力 66 kA,额定短时耐受电流 50 kA(1秒)。采用E1.2,66 kA 开关柜仅需 300 mm 宽单元便可实现,这对于海军和海上系统等空间狭窄、对尺寸有很高要求的配电场合非常重要。

E2.2断路器的框架电流达 2500 A,适用于 400 mm 宽开关柜。其额定短路分断能力达 100 kA,额定短时耐受电流达 85 kA(1秒)。

E4.2是一款框架电流高达 4000 A 的新型断路器,其短时耐受电流可以达到 100 kA(1秒),无需特殊保护措施。

E6.2是几款产品中功能最为强大的一款。其额定短路分断能力高达 200 kA,即使在复杂的应用条件下,框架电流也可达到 6300 A。