低压产品及系统 / ABB低压断路器 / Emax 2 空气断路器 / Ekip电能控制单元

Ekip 电能控制单元


ABB Ekip 电能控制功能可以监视系统负载和发电机,限制功耗,从而节省电费开支。该项功能适用于新型Emax 2 断路器。

Ekip 电能控制功能适用于Emax 2 系列所有的 Ekip Touch 脱扣器。它通过对整个低压电气系统进行有效管理,可以大大提高能效。实际上,它也可以根据电源供应情况、时段及现行电价方案来调节电能需求。

这样 Ekip 电能控制单元便可以将能耗保持在规定的限值内,优化系统管理成本、节能减排。


降低电能成本

必要时可按固定的优先级顺序,将优先级最低的负载与电源短时分离,从而限制功耗峰值。这样用户便可以与电力公司重新修改、签订购电合同,减少电量分配,降低总的用电成本。

必要时限制电能

Ekip 电能管理单元最多可以管理四个不同的时段,因此无论是在白天(用电峰值阶段)还是夜里(非峰值阶段),都可以将能耗限定到特定限值。这样在白天电费最高时段的用电量便可以得到限制。.


安装简便

Ekip 电能控制单元结构简单,却可以有效管理电气系统。它的设计不必单独测量各回路的能耗,便可测量系统的总能耗,因此可降低安装成本和时间。


随时可用

保护脱扣器已完成逻辑编程,因此 Ekip 电能控制单元无需接线,无需进行复杂的 PLC 或电脑编程及测试,随时可以直接使用。安装参数采用智能手机设置,或在断路器显示器上直接设置。


提高电气系统效率

Ekip 电能控制单元可以优先使用基准功率设备,限制峰值功率设备的使用,从而平滑负载曲线,提高系统能效。



emax2 ekip power controller
Select region / language