Ekip G

发电机用保护脱扣器


Ekip G 是用于保护发电机的新型的 SACE Emax2 系列脱扣器。它包含的功能有:用于发电机的电气保护和用于监控连接发电机到电气设备的主要临界参数。

Ekip G 保护脱扣器可用于:

  • 监控机器内部的故障(在绕组或在励磁电路),通过脱扣机器的主断路器将发电机与还未排除故障的电气设备隔离开来。
  • 监控发电机和电气设备的相互作用,在互连条件缺失时可分离及保护两个系统。

在这两种情况下,可编程触头可用来确定关断发电机和第一个电动机。

Ekip G,标配Ekip Measuring Pro 测量和保护模块,可实现特有的电流,频率,电压和电能等发电机保护功能。

相关所有保护功能及技术特点,请详见 Emax 2 技术样本。


Ekip G Touch

Ekip G Touch 是适用于带有发电机的应用场合,如发电机组、联合发电和海上应用,符合 IEC 60034-1 和 IEEE C37.102 标准。

Ekip G Touch 已获得主要船级社的认证,可大大降低需要安装的电气元器件(如外部保护装置、电流互感器、电压互感器和电缆)数量。

整个配电系统得以大大简化。此外,还可以在调试前利用Ekip T&P对所有保护功能进行单独测试。


Ekip G Hi-Touch

Emax 2 家族的 Ekip G Hi-Touch 保护脱扣器是低压发电机保护的新标准。高/低频保护和短路电流方向性保护,使其即使在复杂的电气系统也能提供保护。

Select region / language