低压产品及系统 / ABB低压断路器 / Emax 2 空气断路器 / Ekip Link

Ekip Link

灵活有效地控制开关柜


Ekip Link,可通过开关柜前端或者网络远程集中监控低压开关柜的新系统。该系统提供了一个即插即用的方案,简单快捷,无需任何特定编程。

特点鲜明

Ekip 控制面板带有预置软件, 通过控制面板启动扫描Ekip Link系统程序,可以监视最多安装有30个ABB断路器的开关柜。

任何 Emax 2 断路器,无论脱扣器类型,都可以连接到系统中。更加经济的满足任何应用的需要。

通过标准的以太网络组件,如线缆和交换机等完成连接。Ekip Link 系统的其他特点为:

  • 通过安装于开关柜前端的彩色触摸屏的Ekip 控制面板集中控制
  • 通过 web 浏览器远程访问随时采集信息
  • 即插即用,无需编程
  • 经济、节约:无需额外安装昂贵的监控系统即可实现所有功能
emax2_ekiplink_01
Select region / language