世界可再生能源正在迅速发展,电力分配趋势重大变化,这使得人们更加关注:
- 关键负荷的电力连续性和优越性能,甚至在高海拔的情况下
- 优化并快速维护保养
- 设备占空间面积尽可能缩小
Emax 2 / E9 正是为满足上述需求而推出的:
- 智能,便捷即插即用的结构设计,使得 Emax 2 / E9更加容易使用。高达 900 V 的性能,可以控制和保护电压超过690 V和海拔高度内的所有应用。
- Emax 2 / E9 一体化能够与新能源管理云计算平台 ABB Ability 配电控制系统直接通信的智能断路器。
- Emax 2 / E9 一体化断路器结构非常紧凑。它在尽可能小的空间内提供高的性能。与标准解决方案相比,其紧凑的尺寸节省了配电柜空间。