Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

Emax 2 - IEC

基于 IEC 60947 标准的应用

E1.2 额定不间断电流达1600A,额定短路分断能力达66kA,额定短时耐受电流50kA(1秒)。66kA 的开关柜采用 400mm 宽的单元便可实现。这在海上系统等空间狭窄、对尺寸有很高要求的配电场合,不可或缺。

E2.2 额定不间断电流达 2500A,适用于 400mm 宽的开关柜。 其额定短路分断能力达 100kA,额定短时耐受电流达 85kA(1 秒)。

E4.2 是一款额定不间断电流高达 4000A 的新型断路器。其短时耐受电流可以达到 100kA(1 秒),而无需特殊保护措施。

E6.2 是功能强大的一款。其额定短路分断能力高达 200kA,即使在复杂的应用条件下,额定不间断电流也可达到 6300A。

了解 Emax 2断路器

网上商城