Global site

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

盘柜厂

为盘柜厂带来众多优势

Emax2采用除了新型智能脱扣器之外,还具有低压配电业内紧凑的尺寸,是盘柜厂客户的理想选择方案。

更灵活的母排连接,更方便的断路器安装,更高效的端子盒连接,这些都是Emax 2所带来的全新体验。同时,断路器内部的新附件安装空间也为安全加上了双保险。最后,Emax 2提供完整内置通信功能的断路器,支持从双绞线到以太网协议的所有通信解决方案。

灵活的母排连接

新型接线端子。Emax 2断路器端子可旋转90°,从水平方向调节为垂直方向,这一高度灵活性在设计和安装开关柜时可以为盘柜厂带来诸多优势。此外,Emax 2断路器的接线端子还针对常规母排进行了优化,实现1-4母线槽快速接线。

更多的接线选择

Emax2断路器可配备多个接插式通信模块(随时直接安装在端子盒上)。同时,断路器二次接线盒上的端子都是弹簧式的,使得连接变得方便 — 无需使用任何工具

更安全

安全的附件安装。当Emax2的前面板被移开时,操作人员能只碰到附件,而不会碰到可能带电的机械机构。

更方便

新设计的延长导轨,让移动部分的吊装变得简单。从“摇出”到“试验”再到“摇入”位置的每一个环节,都有一个锁定和解锁的步骤,保证操作安全。另外,Emax2的N极位置可以直接通过脱扣器上从N、L1、L2、L3调整为L1、L2、L3、N。