通过 ABB ABILITY Marketplace 提供的专用软件包,现在能够在 Emax 2 的生命周期内对其进行多种保护、测量等功能升级。
Emax 2 是 all-in-one方案控制的智能断路器,综合实现先进的保护、逻辑程序编辑、灵活的通讯和全面的电能管理功能。
E1.2 额定不间断电流达 1200A,额定短路分断能力 65kA,额定短时耐受电流 50kA(1秒),适用于宽度 400mm的开关柜。Emax 2断路器尺寸紧凑小巧,可水平或垂直安装。
E2.2 额定不间断电流达 2000A,额定短路分断能力达100kA,额定短时耐受电流达 85kA(1秒)。
E4.2 额定不间断电流达 3600A,额定短路分断能力达 150kA,额定短时耐受电流达 100kA(1秒)。
E6.2 是功能强大的一款断路器,其额定不间断电流达 6000A,额定短路分断能力高达 150kA,额定短时耐受电流达 100kA(1秒)。
—> 返回 Emax 2 空气断路器 页面