SACE Emax 3 空气断路器

洞见变革,守护未来


不断探索空气断路器技术。ABB SACE Emax 3 专为提升配电系统的适应性、可靠性和安全性而设计。

预变于先

SACE Emax 3 旨在与各类系统和设备无缝集成,并随需求变化持续演进,提供可扩展的解决方案和升级服务,使您能够自信应对未来挑战。

SACE Emax 3 致力于提升设备持续运行时间,凭借全面的传感功能以及高效的电能和知产管理策略,确保关键业务的持续运行。

在当今安全至上的环境中,SACE Emax 3 符合严苛的网络安全标准,大限度保障人员与资产安全的同时,全面守护您的数据安全。

主要特点

架构集成 & 持续演进


SACE Emax3 具备灵活的定制能力,随业务需求弹性
扩展,持续升级:


  • 全新 Ekip Aware 可升级智能平台
  • 先进的通信架构
  • 后向兼容 SACE Emax 2

电能质量


SACE Emax 3 在测量和监测电能质量方面表现出色:


  • 有功功率与电能测量精度为 0.5%
  • 综合网络分析
  • 增强型故障录波

资产管理


SACE Emax3 通过追踪核心组件健康指数,准确预测何时需要进行维护:


  • 温度监测
  • 高级诊断
  • 传感附件
  • 预测性维护

电能管理



SACE Emax 3 采用了一种创新且灵活的解决方案,借助分布式智能技术在各种设备之间实现协同运作,从而无需外部控制器即可有效的设计和管理复杂的多源配电系统。

网络安全


SACE Emax 3 深刻认识到安全在现代电气系统中的重要性,提供了更多层级的防护措施,以确保服务的连续性:


  • 通过 IEC 62443-4-2 SL2 认证的断路器
  • 增强访问保护级别

扩展保护


SACE Emax 3 拓展了断路器的保护类型和范围,实现全域守护:


  • 嵌入式弧光监测保护
  • 远程操作装置
  • 增强型闭锁与联锁机装置

新闻

Emax 3 空气断路器, ABB

SACE Emax 3 空气断路器在吉隆坡独立广场 118 号亮相

从马来西亚的中心地带到世界各地,SACE Emax 3 凭借更智能的技术、预测性维护和强有力的运行效率,重新定义了能源保护。

在ABB,我们解决未来的挑战 —— 让我们的客户今天就做好准备。

洞察

background background

想与我们取得联系?


让我们知道我们能如何提供帮助。
如果您对 SACE Emax 3 有任何疑问,请联系我们。

我们的代表将竭诚为您服务!

联系我们