无论是光电设备,还是工业、船舶和数据中心应用,直流电越来越受到人们的重视。Emax DC可通过集成电子脱扣器保护(最高)5000A @ 1000V DC直流设备的空气断路器。
PR123/DC和PR122/DC脱扣器配备了专门的电流传感器(相同的技术也应用到了标准Emax断路器上),因此它们具有同样出色的可靠性和准确性。此外,ABB还可以提供电压测量模块,提供更完整的保护功能,无需任何其他外部设备就实现了电表功能。
我们可以设计不同配置以满足各种电源、电压、电网和短路断路能力要求。Emax DC提供3极和4极版本、固定式或抽屉式设计并配有完整的电气和机械附件。
主要优势
主要特性
- 电压高达 1000 V DC,电流高达 5000 A
- 具备完整 LISG 直流配电保护