Emax LTT -40 °C

对于低温应用


过去数年间,全新的行业需求以及可再生能源发电市场的快速增长,催生了极低温度下的电气设备需求。ABB 敏感地发现了这一市场动态,密切跟踪技术创新,提供适合 -40°C 到 +70°C 温度应用的新型断路器。

通过研发新一代高性能润滑脂和提高极低温度下的机械与电子组件可靠性,ABB LTT 断路器成为下列应用的理想解决方案:

  • 位于世界寒冷地区,且无供暖设施的变电站
  • 岸上和海洋风力发电应用
  • 户外配电盘
  • 造船厂和临时外部配电盘
  • 牵引应用,如外部基础设施

ABB 的 Emax 空气断路器具有温度特性,一系列机械和电气附件也补充完善了 ABB LTT 产品系列。

断路器和附件符合以下主要国际标准:

  • IEC60947
  • UL1066
ambienti estremi
Select region / language