Tmax VF 和 Emax VF

对于变频应用

ABB一直以来都特别重视可再生能源的生产,领先一步洞察未来的发展趋势和诉求,因此持续与大型风力发电机制造商合作,通过变频技术保护设备。

ABB SACE提出了创新型解决方案,通过变频技术保护风力、微型水力发电、波浪发电和牵引动力应用设备。ABB SACE引领潮流,率先推出频率范围1到200Hz的Emax VF断路器。
这一新系列断路器的主要优势是:

  • 在1到200Hz频率范围内,为发电机和用户提供可靠的过载和短路保护;
  • 高额定电压(高达1000V),兼容所有类型的发电机,甚至可以超速运行;
  • IEC/UL双认证,标准化配电盘设计和优化设备管理。
Wind-turbines
Select region / language