SACE Infinitus 作为通过 IEC 60947-2 认证的固态断路器(SSCB),专为直流电力系统提供不凡的韧性和出色的效率而设计。 SACE Infinitus 的外形尺寸可承受最高 2500A 的电流,工作电压最高达 1250V DC,集断路器、接触器、隔离器和电能表功能于一体,并提供丰富的通信选项。这款一体化设备带来颠覆性性能,在确保安全可靠的同时减少空间占用和成本。
全球首款 经IEC 60947-2认证的固态断路器
一体化解决方案
可再生能源集成
能效优化
韧性与安全
在脱碳和行业电气化的大趋势推动下,新技术和应用需求正在为新型直流(DC)配电系统开辟道路。这些低压层面的新可能性带来了一系列优势,例如节约原材料、提升整体系统效率,以及在能源转型期间减少对传统交流配电网的额外需求。 主要应用场景包括船舶、智能交通、智能建筑和可再生能源。
挑战:优化成本节约
节约燃料是所有航海船舶首要考虑的因素。船载直流电网可实现电池储能,从而提高效率并减少排放,但确保可靠供电仍面临挑战。
Infinitus 视角
作为符合 DNV 规范的固态断路器,SACE Infinitus 提供可靠性能与超强耐受能力,功耗较同类断路器更低。凭借易于安装的紧凑型设计,操作人员可确保经济效益的同时实现与现有系统的无缝集成。
挑战:确保360°全方位安全
铺设未来智能道路,需依托直流网络提供可持续支持。优化电动汽车基础设施的初始投资,意味着要为人员和充电设备提供可靠保护,确保服务连续性并实现电能利用效率。
针对超快速故障保护优化的 SACE Infinitus 固态技术,能够在微秒级内断开充电环节,确保道路使用者与电动汽车基础设施的电气安全。对升高的直流电压的智能管理,同时降低整体拥有成本,实现更高能效、减少维护需求,并有效保障正常的运行时间。
挑战:为工业建筑提供可靠电气保护
从办公场所到仓储设施,智能工业建筑永不停歇。集成可持续直流电网是降低对交流电网影响的关键,但引入可再生能源可能导致供电不稳定和高昂的停机成本。
通过 IEC 60947-2 认证的 SACE Infinitus 断路器,是专为实现优秀直流电网抗扰性及电流分断速度而优化的。
智能一体化设计专为与直流及更广泛电气系统集成而打造,为所有与之连接的建筑提供先进的能源管理。
挑战:保护大型电池储能系统
维护中压直流电池系统所依赖的电力保护技术,需要处理极高(>100kA)快速上升电流引发故障。若缺乏可靠的故障保护,将面临完全停机、设备损坏和重大财务损失的巨大风险。
SACE Infinitus 的 25 微秒分断时间与即时故障隔离功能,可为可再生能源电厂节省成本。在维护需求大幅降低的同时,SACE Infinitus 的一体化设计持续为工程师提供优化保护,通过完全电气隔离确保更快速、更安全的维护作业。
一体化解决方案 断路器、开关、隔离器 电能表、连接枢纽。
降低总拥有成本(TCO)降低 采用新型开关技术,具有更低功耗,从而大大提升能源效率。
电弧能量暴露趋近于零电流中断时无能量释放,真正实现人员与设备的电弧闪光防护。
双向保护双向分断短路电流。
合作为未来吉瓦级数据中心创造新型电力解决方案
AI 应用的快速扩张正将服务器机柜功耗推至兆瓦级,为传统交流供电系统带来空前压力。
搭载 ABB 船载直流电网动力系统平台的邮轮,可减少靠港期间的排放。
与 Direct Energy Partners 的合作将强化 ABB 在未来关键增长市场的技术领导地位。
在线查询,我们将主动联系您