SACE Infinitus

固态断路器




为直流配电系统提供保护



SACE Infinitus 作为通过 IEC 60947-2 认证的固态断路器(SSCB),专为直流电力系统提供不凡的韧性和出色的效率而设计。

SACE Infinitus 的外形尺寸可承受最高 2500A 的电流,工作电压最高达 1250V DC,集断路器、接触器、隔离器和电能表功能于一体,并提供丰富的通信选项。这款一体化设备带来颠覆性性能,在确保安全可靠的同时减少空间占用和成本。

awards-icon

全球首款
经IEC 60947-2认证的固态断路器



一体化解决方案

紧凑型解决方案,融合实现超快速电流分断的固态技术与传统机电技术

 

能效优化

专用优化半导体器件可大大减少损耗,降低运营成本并提升效率

Infinitus benefits

可再生能源集成

超快速直流系统保护支持光伏发电、电池储能系统等原生直流电源的无缝集成

 

韧性与安全

保障供电连续性及安全性。近乎零电弧能量风险,为人员和资产提供保护




新兴直流配电应用

在脱碳和行业电气化的大趋势推动下,新技术和应用需求正在为新型直流(DC)配电系统开辟道路。这些低压层面的新可能性带来了一系列优势,例如节约原材料、提升整体系统效率,以及在能源转型期间减少对传统交流配电网的额外需求。
主要应用场景包括船舶、智能交通、智能建筑和可再生能源。




攻克直流保护挑战

SACE Infinitus视角



ABB_picto_48x48_05_space_saving_0661

一体化解决方案

断路器、开关、隔离器 电能表、连接枢纽。

Speed up your project

速度提升
与传统保护技术相比,分断时间几乎为零,保障服务连续性。

Energy efficiency

降低总拥有成本(TCO)降低
采用新型开关技术,具有更低功耗,从而大大提升能源效率。

abb__safety_and_protection_100

电弧能量暴露趋近于零
电流中断时无能量释放,真正实现人员与设备的电弧闪光防护。

ABB_picto_48x48_04_arrows_split_0131-88x88


双向保护
双向分断短路电流。

Maximize safety and reliability

无限预期短路
该断路器可处理的最大预期短路电流值无限制。



最新消息




直流相关实用链接




资料下载

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language