Tmax XT 系列塑壳断路器(MCCB)旨在提高易用性、集成性和连接性,同时提供可靠的安全性和质量。它们不仅提供独立的保护,也被视为系统的关键元素,为用户提供充分的灵活性、高分断能力和在耐压下的可靠性能。有七个不同的规格和高达 1600 A 的保护功能,有一个适合各种用途的解决方案。
额定电流高达 250 A
使系统可控制… …实现灵活监控。 随时随地远程访问、监控和控制信息。提高效率,节约能源。
即使是复杂任务也能轻松应对… …解决方案很简单。 易于选型,丰富多样的配件和直观的设计易于控制盘的智能制造及快速升级。
符合高性能要求... ....助您一臂之力。 服务和设备保护的连续性;共享相同的逻辑、接口和功能;在较小的框架内嵌入高级的保护。
系统的可靠性... ...依赖于细节的相互作用。 从设计到制造,SACE Tmax XT 注重细节和样式,先进的技术, 可应对未来的挑战。
开创新局面
低压塑壳断路器
开创新局面UL 和 CSA 标准
低压塑壳断路器UL489 和 CSA CS22.2 标准
面向 NEMA 市场的低压塑壳断路器
用于电机启动和电源开关
框架电流达 1600 A 的全系列塑壳断路器
电弧保护监控系统
框架电流可达 6300 A
确保设备安全可靠运行
在线查询,我们将主动联系您