Tmax T 塑壳断路器

框架电流达 1600 A 的全系列塑壳断路器


无论 3 极还是 4 极,都可以提供固定式产品;其中 T2、T3、T4 和 T5 可以提供插入式;T4、T5、T6 和 T7 还可以提供抽出式。

主要优势

  • 高分断能力,外形紧凑
    在不同电压等级均可确保很高的短路分断能力,无需改变外形尺寸。

  • 使用灵活
    可提供交/直流通用或仅交流用热磁脱扣器和电子脱扣器。可以在保留分闸部分的情况下更换脱扣器,从而降低系统升级成本。

  • 先进的保护功能
    全系列的电子脱扣器适于用作不同等级的保护。还可根据故障提前检测和预防算式,增强选择性保护。


主要特性

  • 可以根据断路器的型号,利用电磁操作机构或储能操作机构,远程分断、闭合断路器
  • 操作机构和锁定装置。
  • 旋转手柄操作机构具有符合人体工程学的手柄,便于断路器的分合闸操作。
  • 可用挂锁或钥匙锁来限制断路器的分合闸动作,具体视其型号而定。
  • 机械联锁可防止 2 个断路器同时合闸。

想了解更多产品和服务信息?



了解更多



行业应用



相关产品

空气断路器和塑壳断路器
断路器

适用范围自工业和海上应用,至传统和可再生能源发电系统,再到建筑、数据中心和购物中心。



产品及文档一览



网上商城

Select region / language