Tmax 1000 V DC 和 1150 V AC

用于高达 1000 V DC 和 1150 V AC 的应用


在过去几年中,工业厂房中的高供电电压需求日益增长。ABB 始终关注高要求应用,以确保客户所需的应用都可找到解决方案。

Tmax T4、T5 和 T6 系列断路器可用于高达 1000 V 直流和 1150 V 交流的应用, 能够解决该类需求。典型应用是安装在矿山、公路和铁路隧道、电力输送和一般工业场合中。

具体来说,Tmax 塑壳断路器在 1000 V DC 和 1150 V AC 的低压应用中具有优秀的分断性能。这也是为什么 SACE Tmax T4、T5 和 T6 系列断路器在世界各地被广泛用于地下采矿的原因。Tmax 断路器可配备多种热磁式和电子式脱扣器:

  • TMD:可调热阈值和固定磁阈值
  • TMA:可调热阈值和磁阈值
  • PR221DS,PR222DS/P 提供过载、短路和接地故障保护功能
  • PR222DS/PD 还额外集成了 Modbus RTU 诊断功能
  • PR222 MP专为电机保护设计


Tmax 断路器适用于高达 1000 V DC 和 1150 V AC 的应用,同时保持与标准系列相同的紧凑尺寸;可提供固定式、插入式和抽出式型号,且均兼容标准系列的附件。



mining
Select region / language