Tmax PV 光伏系列塑壳断路器

Tmax PV 光伏系列塑壳断路器和隔离开关为光伏应用提供了一个日益全面的解决方案。

产品符合 IEC 和 UL 标准,用于保护和隔离高达 1500V DC 和 800V AC 的电气系统,从而预测更先进的光伏电站建设趋势。交、直流工作电压都有了决定性的提高,这使得提高光伏电站的能源效率和经济运行的目标得以实现。

符合 IEC 标准的 Tmax PV 光伏塑壳断路器额定电压可达 1500V DC,额定电流 100-250 A。 适用于保护直流侧的汇流箱、开关设备以及逆变器。

符合 UL489B 标准的塑壳断路器和隔离开关可用于1500V DC,额定电流高达1200A场合。

Tmax PV 系列推出了适用于电压高达 800Vac 的组串式光伏逆变器的断路器,其符合标准 UL 489 和 IEC 60947-2,短路分断能力高达 32 kA。

此外,该系列产品可与 Tmax T 系列塑壳断路器的附件配合使用。

fotovoltaico


Select region / language