ABB食品饮料行业用导线管系统

抗菌电缆保护方案

我们的食品饮料行业用导线管系统是为保护综合加工设备及其灵敏的电气布线系统、控制装置和自动化设备而设计。考虑到食品饮料行业中机械加工设备,加之提高自动化水平的趋势(从传送带到进料系统等),需要保护的动力与数据电缆往往有数千条之多。然而导线管和接头等电缆保护系统本身就可能滋生细菌,进而可能影响到食品的加工。

我们与技术合作伙伴 BioCote 共同开发的解决方案是把抗菌保护特性整合到新一代防水导线管之中。该款导线管具有符合 FDA、EC 和 FSA 标准的光滑 DuPont Hytrel® 热塑性覆膜,并配备先进的一体式 316 不锈钢防水接头。此新系统是其他类型导线管系统的可行替代选择,适用于保护加工设备和周围加工区域。
F&B illustration (new)
应用
我们的产品
其他信息
文件
内部布线网络
系统的防水特性(防护等级高达 IP69)、钢芯、抗菌保护与新一体式 316 不锈钢接头相结合,保护其内部电力与数据电缆,以便机械设备高效、安全并卫生地运转,而且不损害产量和系统。
控制面板
食品饮料加工厂要求其电气系统具有高度可持续性,原因在于如果不得不报废某一批次产品,则停机的代价可能相当于数分钟到数日的产值。ABB食品饮料行业用导线管系统可确保所有控制面板和接线系统始终有效、完好。
抗腐材料
食品饮料加工设施的清洁要求很高,卫生工作人员常常使用带高温化学溶液的高压冲洗清洁设备。针对上述工艺,ABB 开发出了使用耐化学腐蚀材料制成的食品饮料行业用导线管系统。
PDF Icon  SAMHL 型产品数据表 - 镀锌钢 抗菌导线管

PDF Icon  SSAMHL 型产品数据表 - 不锈钢 抗菌导线管

PDF Icon  SAMHURL 型产品数据表 - UR 认证镀锌钢抗菌导线管 

PDF Icon  SAM 型产品数据表 - 一体式不锈钢接头

网上商城

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language