阻燃性 (ILFH) 系统,具有高抗压、机械和抗拉强度,IP40 防护等级。
与适配接头组合时,防护等级达 IP65。采用自熄、LFH 和无卤素材料制造。
与适配接头组合时,防护等级高达 IP69K。采用自熄、ELFH、无卤素和耐极端低温材料制造。
阻燃性 (ILFH) EMI 屏蔽系统,IP40 防护等级,具备超高抗 UV 能力
防水型与适配接头组合时,防护等级可达IP54。增强防水型与适配接头组合时,防护等级高达 IP68。采用 EMI 屏蔽、自熄、ELFH、无卤素和耐极端低温材料制造。
抗菌防水耐高温柔性金属包覆导线管,适用于室内溅水区域或食物加工设备。
在线查询,我们将主动联系您