PA型轻质导线管

轻质导线管

  • 阻燃,自熄性材料
  • 无卤材质
  • 柔性好 - 疲劳寿命长
  • 非常高的抗紫外线性能
  • 温度范围:静态应用:-40ºC到+120ºC
    温度范围:动态应用:-5ºC到+120ºC
  • IP40 - IP68 防护等级(取决于接头)
  • DB 认证

典型应用

  • 建筑  - 商业 - 机构
  • OEM 装配 – 自动化、机械、盘柜厂
  • 线束制造商
  • OEM 车辆 – 铁路、汽车、海洋
  • 公用事业 - 电力与能源、ICT与数据中心、水与垃圾
  • 工业加工 - 纸浆、纸张、木材、食品
  • 基础设施和运输
Type PA, PI, PR etc
产品编码
文档
相关产品
网上商城
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
PAFL13 13 10 13.0 10.0 25 50
PAFL16 16 13 15.8 11.9 35 50
PAFL21 21 17 21.2 16.8 45 50
PACL28 28 23 28.5 22.2 50 50
PACL34 34 29 34.5 27.9 60 50
PACL42 42 36 42.5 35.2 65 25
PACL54 54 48 54.5 46.9 75 25

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language