PADL型导线管

产品特性

  • 改性聚酰胺(尼龙)6 
  • LFH(低火灾危险)自熄性材料
  • 无卤材质
  • 非常高的抗紫外线性能
  • 中等柔性 - 中等疲劳寿命
  • 温度范围:静态应用:-40ºC到+120ºC
    温度范围:动态应用:-18ºC到+120ºC
  • IP66 - IP69K 防护等级 (取决于接头)
  • CSA 和 c RU us 认证 

典型应用 

  • 用于轻型/工业商业布线的通用尼龙系统
  • 适用于北美地区的机床
Type PA, PI, PR etc
产品列表
文档
相关产品
网上商城
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (ft)
PADL16 16 13 15.8 11.3 45 100
PADL21 21 17 21.2 14.5 60 100
PADL28 28 23 28.5 22.6 70 100
PADL34 34 29 34.5 27.7 75 100
PADL42 42 36 42.5 35.2 80 100
PADL54 54 48 54.5 46.0 95 100

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language