PF型重质导线管

重质型

  • 改性聚酰胺 12 
  • 阻燃,LFH(低火灾危险)自熄性材料
  • 无卤材质
  • 非常高的抗紫外线性能
  • 柔性好 - 疲劳寿命长
  • 温度范围:静态应用:-50ºC到+110ºC
    温度范围:动态应用:-45ºC到+120ºC
  • IP40 - IP69 防护等级(取决于接头)
  • EN45545-2 HL2 - 获得R22 & R23, UNi 和 DB 认证 

典型应用 

  • 铁路车辆上的动态和外部应用
  • 牵引/车辆线束
  • OEM 装配 - 自动化、机器人、包装
  • OEM – 车辆 - 铁路
  • OEM – 线束制造商
Type PA, PI, PR etc
产品列表
文档
相关产品
网上商城
联系我们
产品编码 标称导线管尺寸 (mm) NW导线管尺寸 导线管螺距 外径 (mm) 内径 (mm) 最小弯曲半径 (mm) 卷筒长度 (m)
PFFH13* 13 10 13.0 9.7 40 50
PFFH16 16 13 15.8 11.5 45 50
PFCH21 21 17 21.2 15.3 50 50
PFCH28 28 23 28.5 21.5 60 50
PFCH34 34 29 34.5 27.5 70 25
PFCH42 42 36 42.5 35.5 75 25
PFCH54 54 48 54.5 46.4 85 25

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language